Food Equipment Heaters
Brass Flange . Copper Sheath . Without Integral Low-Liquid Cutout . Bottom Mounted Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top ...
https://br.omega.com/pptst/TTUH_CO_HEATER.html - 89K - 5/19/2024
Screw Plug Immersion Heaters
General Purpose or Moisture-Resistant/Explosion-Resistant Terminal Enclosure Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top ...
https://br.omega.com/pptst/EMTO-3000.html - 81K - 5/19/2024
Pipe Insert Heaters
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição APPLICATIONS For use in those applications where process materials can be ...
https://br.omega.com/pptst/MTO-LT.html - 83K - 5/19/2024
Imagem em breve
OMEGA Engineering : Technical Reference
Aquecedores Aquecedores Aquecedores de Cartucho Aquecedores de Imersão Aquecedores Flexíveis Aquecedores Tipo Barra Teste & Medição Medidores de Painel Qualidade do Ar ...
https://br.omega.com/Prodinfo - 114K - 5/19/2024
Self-Regulating Immersion Heaters
Solid State Heating Element, Temperature up to 212°F (100°C) Auto-Stabilized Temperature Ensures Uniform Heating Lightweight, Easy to Handle Rapid Heating Aquecedores de Imersão ...
https://br.omega.com/pptst/VP_VPT.html - 82K - 5/19/2024
Stainless Steel Immersion Heater
Passivated Stainless Steel Sheath for Weak Corrosive Solutions 0.75 to 3 kW 120, and 240 Vac, 1 phase Integral Thermostat Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados ...
https://br.omega.com/pptst/ARTMS_HEATER.html - 81K - 5/19/2024
Over the side Immersion Heaters
480 Volt, Single Phase Moisture Resistant Terminal Enclosure Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição FEATURES . ...
https://br.omega.com/pptst/GTF_GTFL_HEATER.html - 84K - 5/19/2024
Clean Water Immersion Heaters
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição The MT-1 series immersion heater is ideally suited for clean water ...
https://br.omega.com/pptst/MT1_HEATER.html - 82K - 5/19/2024
Screw Plug Immersion Heaters for Small Tanks
Stocked for Fast Delivery 1/2"and 3/4" NPT Cartridge Type Element Premium Quality Rugged Construction Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição ...
https://br.omega.com/pptst/RI_RIO_RIS.html - 86K - 5/19/2024
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges
Hot Air Dryers Dehumidifying Dryers Heat Exchange Systems Water and Water Solutions Steam Tables Air Heating Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição ...
https://br.omega.com/pptst/TPN3.html - 89K - 5/19/2024
Aquecedores de Imersão de montagem lateral
Imersão de montagem lateral Aquecedores de imersão laterais fazem do ângulo no qual são instalados uma forma de oferecer acesso direto ao fundo do tanque, utilizando a lateral ...
https://br.omega.com/subsection/aquecedores-imersao-laterais.html - 93K - 5/19/2024
Aquecedores de imersão com flange
imersão com flange Aquecedores de imersão flange são ferramentas para uso em tanques e vasos pressurizados. Com fácil instalação e manutenção, permitem métodos eficientes ...
https://br.omega.com/subsection/aquecedores-imersao-flange.html - 97K - 5/19/2024
Aquecedores para Imersão de Fixação por Parafuso
para Imersão de Fixação por Parafuso Aquecedores de imersão parafuso são excelentes para aqueceder líquidos diretamente e, neste caso, ótimos para indústrias: tanques, ...
https://br.omega.com/subsection/aquecedores-imersao-parafuso.html - 141K - 5/19/2024